Distribution Electrique


DPN Vigi - DPN

L'atout compacité

  •  
    Fiche gamme
     
  •  
    Téléchargements
     
  •  
    Support
     
Disjoncteurs différentiels - DPN Vigi
Bénéfices
Une protection complète intégrée dans un même produit, le DPN Vigi séduit par sa simplicité.

Applications

Protection dans tous les bâtiments industriels et tertiaires :
  • des circuits
  • des personnes contre l'électrocution (selon les normes d'installation CEI 364 et normes nationales)
  • contre les risques d'incendie ayant pour origine les fuites de courant dans les matériaux de construction
 

Disjoncteurs différentiels modulaires jusqu'à 40A

 
 
 
Description
  • Courant nominal : 6 à 40 A
  • Conformité aux normes : CEI EN 60898 et CEI EN 61009, certifié par les organismes officiels nationaux
  • Large choix de pouvoir de coupure et de courbes de déclenchement : B, C, D...
  • Apte au sectionnement selon les normes industrielles : CEI 60947
  • Tension d'emploi : jusqu'à 230 V AC
  • Sensibilité 30mA: protection complémentaire contre les contacts directs (selon CEI 364)
  • Sensibilités 100, 300, 500mA: protection complémentaire contre l'incendie et les contacts indirects (selon CEI 364)
  • Type "si": protection des circuits sensibles (informatique), perturbés (éclairage à ballast, électronique de puissance)
  • Auxiliaires optionnels : signalisation d'état, de déclenchement, commande de déclenchement par émission de courant, par manque de tension, par dépassement de tension
 
 
 
L'atout compacité