NC100 UL/CSA/IEC

La protection électrique multistandard

Merlin Gerin
  •  
    Fiche gamme
     
  •  
    Téléchargements
     
  •  
    Support
     
Bénéfices
  • Disponible dans le monde entier :Tranquillité
  • Montage sur rail DIN : Simplicité
  • Multiples associations de produits : Flexibilité
  •  Gain de place : Productivité

Applications

Applications permettant l'utilisation de protection interne des équipements électriques (UL 1077):
  • Commandes et automatismes industriels
  • Télécommunication, informatique
  • Equipements médicaux...
 

Disjoncteurs miniatures jusqu'à 80 A conformes aux normes nord-américaines UL, CSA et CEI

 
 
 
Description
  • Courant nominal : 10 à 80 A
  • Pouvoir de coupure : 5, 10 ou 20 kA selon le type de réseau
  • Courbes de déclenchement : B, C ou D
  • Conformité aux normes : UL 1077, CSA 22.2 n° 235-M89, CEI 60947-2
  • Effet limitation de courant
 
 
 
 

Disjoncteur 1 pôle

 

 

Disjoncteur 2 pôles

 

Disjoncteur 3 pôles

La protection électrique multistandard