Approche systèmes

Equipement et Systèmes MT

 
 
   

Système de tableaux de distribution MT de 1 à 52 kV: Une gamme étendue de cellules compactes, faciles à exploiter

Exemple : SM6
Le système SM6 autorise toutes les configurations de postes et de réseaux MT. Il couvre tous les besoins de continuité de service et de disponibilité d’énergie de 1 à 36 kV, dans le respect des normes CEI.
Protection complète des réseaux
Le système SM6 se compose de cellules dans lesquelles se trouvent des :
- interrupteurs-fusibles et disjoncteurs MT (vide ou SF6)
- transformateurs de mesure
- relais numériques Sepam ou VIP
- jeux de barres
- interverrouillages
- raccordements clients.  

   

Simplicité d’installation sur site
La conception des cellules SM6 facilite leur installation dans tous les types de postes de transformation, maçonnés ou préfabriqués :
- génie civil identique pour toute la gamme
- manutention simplifiée par des masses et dimensions réduites
- raccordement effectué d’une seule main, depuis la face avant.

Commande à distance et gestion des réseaux
Le système SM6 intègre de nombreux composants de communication permettant une surveillance et un pilotage à distance de l’installation :
- unités de contrôle pour télé conduite (Easergy T200)
- détecteurs de passage de courant de défaut (Easergy Flair)
- option Transparent Ready qui utilise les technologies standards du Web pour disposer des informations de l’installation, de n’importe quel endroit : suivi des consommations, de la puissance souscrite, des courants…

Disponibilité de l’énergie
La surveillance des réseaux, la communication et la télécommande permettent, en cas de besoin, d’activer les automatismes de délestage, d’inversion de source et de relestage afin de préserver la disponibilité de l’énergie aux endroits les plus stratégiques.

Tableaux Isolés à l’air, ou au gaz (AIS ou GIS ) :
Destinés à satisfaire la totalité des besoins de distribution électrique jusqu'à 52 kV avec une forte exigence de disponibilité, intégrant  un ensemble de solutions novatrices conçues à partir de techniques éprouvées.