|
|
Disjoncteurs ouverts de forte intensité
Exemple Masterpact
Des applications multiples
Disjoncteurs, interrupteurs, inverseurs de sources … Masterpact couvre toutes les applications de continuité de service et disponibilité d’énergie. Ses performances élevées, même pour les applications 1000 V ou 400 Hz, répondent à tous les usages, même les plus spécifiques. Grâce à une gamme d’unités de contrôle communicantes, Masterpact s’intègre dans toutes les architectures de communication, simplifiant ainsi exploitation et maintenance des installations.
Une solution flexible et évolutive
Le monde change, les activités se transforment, les installations suivent, Masterpact s’adapte grâce à :
- des performances évolutives (jusqu’à 5 niveaux de performances)
- une rationalisation des tailles avec une optimisation des volumes ( Masterpact NT offre la plus petite taille du monde)
- des unités de contrôle interchangeables sur site permettant une évolution des protections et des mesures associées
- des raccordements standardisés (une seule dimension des plages de raccordement, un entraxe de raccordement unique de 115 mm …)
Des installations sûres
Le dispositif breveté de la coupure filtrée absorbe l’énergie dégagée pendant la coupure, limitant les contraintes dans l‘installation et les pollutions extérieures.
Des installations fiables
Le dispositif breveté de protection, indépendant des mesures est extrêmement fiable car totalement immunisé aux perturbations conduites ou rayonnées.
|