Magelis XBT-F, TXBT-F - Old Offers

Le dialogue sans frontières

Telemecanique
  •  
    Overview
     
  •  
    Downloads
     
  •  
    Support
     
Graphic terminal  - Magelis XBT-F, TXBT-F
Benefits

Cette gamme permet un accès intelligent aux multiples solutions de communication grâce à leur connexion directe sur le réseau Ethernet TCP IP. Avec un seul logiciel et une compatibilité avec les principaux protocoles de communication, elle est ouverte à toutes les architectures d’automatismes.

Applications

  • Industrie : constructeurs de machines simples ou complexes (automobile, composants électroniques, produits pharmaceutiques, chimie).
  • Tertiaire et infrastructure : bâtiment, agroalimentaire, traitement de l'eau et des déchets.
 

Terminaux graphiques

 
 
 
Description
Affichage de messages texte et d’objets graphiques, commande et paramétrage de données.

  • Ecrans 5 à 10 pouces, monochrome et couleur
  • Logiciel XBT L1000 sous Windows
  • Applications mémorisées sur carte PCMCIA
  • Bibliothéque d ’objets graphiques animés
  • Connexion réseau Ethernet TCP IP
  • Conformité aux normes IEC, UL, CSA, Class 1 Div 2
  • Marquage CE
  • Etanchéité IP65, NEMA 4
 
 
 
 

Terminaux à clavier XBT F01/02

 

 

Terminaux à écran tactile XBT F03

 

Terminaux à écran et touches tactiles XBT FC "Touch’n

Le dialogue sans frontières