Виберіть свою країну/регіон у меню або клацнувши місце на карті світу *
Country Selector Alternate Image
Выбрать

Направление деятельности

Применение

Электроустановочное оборудование и системы управления

Джерела безперервного живлення (ДБЖ)
Джерела безперервного живлення (ДБЖ)
  • Все Джерела безперервного живлення (ДБЖ)
  • Комп'ютер і периферійні пристрої
  • Особливі застосування
Електроустановчі вироби і монтажні аксесуари
Електроустановчі вироби і монтажні аксесуари
  • Все Електроустановчі вироби і монтажні аксесуари
  • Серії електроустановчих виробів для прихованого монтажу
  • Серії електроустановчих виробів для зовнішнього встановлення, вологозахищені ІР 44, ІР 20, стійкі до впливу зовнішнього середовища
Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку
Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку
  • Все Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку
  • Мініатюрні автоматичні вимикачі Acti 9
  • Модульне обладнання для житлового будівництва
  • Апарати диференційного захисту Acti 9
  • Обмежувачі перенапруги Acti 9
  • Установлення, підключення, живлення Acti 9
  • Контроль і управління захистом Acti 9
  • Вимикачі-роз'єднувачі Acti 9
  • Управління електроланцюгами Acti 9
  • Управління освітленням, часом і енергією Acti 9
  • Пристрої захисту від сплесків напруги
Монтажні матеріали
Монтажні матеріали
  • Все Монтажні матеріали
  • Реставрація і ремонт будівель
  • Кабелі і елементи кріплення
Системи безпеки для житла
Системи безпеки для житла
  • Все Системи безпеки для житла
  • Управління безпекою
  • Датчики наближення і датчики присутності
Управління будинком
Управління будинком
  • Все Управління будинком
  • KNX Система автоматизації для дома
Шинопроводи і кабеленесучі системи
Шинопроводи і кабеленесучі системи
  • Все Шинопроводи і кабеленесучі системи
  • Силові шинопроводи
  • Кабельні драбини і лотки
Інфраструктура зарядних станцій для електромобілів EVlink
Інфраструктура зарядних станцій для електромобілів EVlink
  • Все Інфраструктура зарядних станцій для електромобілів EVlink
  • Зарядні станції Evlink