Distribution Electrique


My Ecodial S -  Distribution Electrique bâtiment, Logiciels de conception d'installation

le plus court chemin à l’essentiel

  •  
    Fiche gamme
     
  •  
    Téléchargements
     
  •  
    Support
     
de calcul d’une branche d’une installation électrique MT/BT - My Ecodial S
Bénéfices

. Calcul rapide d'une branche d’installations électriques simples
. Facile à utiliser
. Conformité aux normes
. Optimisation du choix des appareils

Applications

. Destiné aux concepteurs d'installation de distribution électrique pour les bâtiments industriels et tertiaires

Découverte

 

Logiciel de calcul d’une branche d’une installation électrique MT/BT

 
 
 
Description

Simple, Rapide et Facile d’utilisation  avec la puissance de calcul et l’exhaustivité du catalogue de My Ecodial L

My Ecodial S a été conçu pour répondre à vos besoins essentiels en terme :
. de conception d’une installation simple
. de recherche d’appareillage de protection de l’offre Schneider Electric.

Vous avez besoin d’un calcul rapide, My Ecodial S vous fournit les résultats fiables et structurés en quelques clics.
Vous cherchez un produit sans connaître le catalogue Schneider Electric, My Ecodial S le trouve rapidement grâce à son moteur de recherche orienté électrotechnique.

Vous ne serez pas perdu dans My Ecodial S, même sans l’avoir utilisé pendant longtemps, son ergonomie soignée vous guide étape par étape.

My Ecodial S est constitué de 2 modules essentiels :
- le module de calcul d’une seule branche d’un réseau électrique
- le module de recherche avancée appelé Direct Coordination

Le premier module réalise les calculs étape par étape facilement et rapidement grâce à un paramétrage sécurisé déjà embarqué dans le logiciel.
- Vous sélectionnez en trois clics la branche voulue du réseau basse tension sur deux ou trois niveaux
- Vous personnalisez quelques caractéristiques de l’installation
- La puissance du moteur d’Ecodial calcule pour vous votre installation en conformité avec les normes
- Vous pouvez vérifier les limites de sélectivité des appareils de protection en utilisant le module complet des courbes de déclenchement
- Vous pouvez finalement éditer sur Microsoft Word un rapport clair et détaillé donnant les preuves des calculs en vue de l’imprimer

Le deuxième module Direct Coordination est un moteur de recherche rapide et fiable pour dans un premier temps trouver des appareils répondant à vos contraintes d’installation et dans un deuxième temps vous proposer la coordination des appareils. Vous avez le choix entre les trois types de coordinations possibles, la sélectivité, la filiation et la sélectivité renforcée. Ce module vous permet aussi de visualiser les courbes de déclenchement.

 
 
 

le plus court chemin à l’essentiel