Distribution Electrique


C60 - C60 - C120 - ID

La qualité sans frontière

Merlin Gerin
  •  
    Fiche gamme
     
  •  
    Téléchargements
     
  •  
    Support
     
Disjoncteurs modulaires jusqu'à 63 A - C60
Bénéfices
Reconnu dans plus de 100 pays pour la qualité et l'étendue de sa gamme, le disjoncteur C60 est un élément incontournable pour développer des installations basse tension en toute tranquilité.

Applications

  • Protection des circuits dans tous les bâtiments industriels et tertiaires .
 

Disjoncteurs modulaires jusqu'à 63A

 
 
 
Description
  • Courant nominal : 1 à 63 A
  • Large choix de pouvoir de coupure et de courbes de déclenchement : B, C, D...
  • Conformité aux normes : CEI EN 60898 ou CEI 60947-2 selon les versions, certifié par les organismes officiels nationaux
  • Apte au sectionnement selon les normes industrielles : CEI 60947
  • Tension d'emploi : jusqu'à 440 V AC, tension d'isolement 500 V
  • Blocs différentiels additionnels optionnels : Vigi C60
  • Auxiliaires optionnels : signalisation d'état, de déclenchement, commande de déclenchement par émission de courant, par manque de tension, par dépassement de tension
 
 
 
 

Disjoncteur 1 pôle

 

 

Disjoncteur 2 pôles

 

Disjoncteur 3 pôles

La qualité sans frontière