Support

Surtensions et parafoudres en BT. Coordination del'isolement en BT

Résumé

La coordination de l'isolement en basse tension est l'adéquation réalisée entre les niveaux de surtensions pouvant apparaître sur un réseau (ou une installation) électrique et la tenue aux surtensions des matériels industriels ou domestiques qu'il alimente compte tenu de la possibilité d'inclure dans la structure de ce réseau des dispositifs limiteurs. Cette discipline participe à une plus grande sécurité des matériels et disponibilité de l'énergie électrique.

Pour maîtriser la coordination de l'isolement, il est donc nécessaire :
- d'estimer le niveau et l'énergie des surtensions ;
- de connaître les caractéristiques des matériels installés et leur localisation ;
- de choisir les protections adéquates, sachant que, pour un matériel donné, il n'existe qu'une tenue aux surtensions (généralement fixée par sa norme de construction).

Dans ce cahier technique les perturbations, les protections et en particulier les parafoudres sont abordés sous l'aspect normatif et mise en oeuvre.

Ce cahier technique traite essentiellement des installations BT (<1000 V) dans les domaines industriels, tertiaires et domestiques.

Référence

  • - Auteur :Christophe Seraudie
  • - Date de publication :01/09/1995
  • - Nombre de pages :20
  • - Numéro CT :179


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques